1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน F10 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน F10 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,990.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [สินค้าในสต็อก]
    F10T0 24 V DC
    F10T0-PN 24 V DC
    F10T1 24 V DC
    F10T1-A1-PN 24 V DC
    F10T1-PS 24 V DC
    F10T2 24 V DC
    F10T2-A1-PS24 V DC
    F10T2-A2-PS 24 V DC
    F10T2-PN 24 V DC
    F15T2 24 V DC
  • [ข้อมูลที่ยกเลิก] รหัสรุ่น/ Part number: KOG1F10T3, KOG1F10T4 และ KOG1F10LTA จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน 2022

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ควบคุมวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน F10 Series จาก KOGANEI
- ด้วยวาล์ว 2 ตำแหน่ง F ซีรีส์ คุณสามารถใช้การแทนที่ด้วยตนเองเพื่อเลือกฟังก์ชันโซลินอยด์วาล์วเดี่ยวหรือโซลินอยด์วาล์วคู่
- ข้อต่อแบบใช้คู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Koganei สามารถเชื่อมต่อกับท่อสองประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน ไม่ต้องเสียเวลาเลือกข้อต่อตามขนาดท่อ
- - เนื่องจากสามารถเปลี่ยนทิศทางของบล็อกข้อต่อได้หลังจากซื้อ ผู้ใช้จึงสามารถเปลี่ยนทิศทางของท่อได้

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน F10 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

สเปค ของ วาล์ว F10T - F3 - PS

 
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน F10 ซีรีย์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

สเปค ของ วาล์ว F10T - F4 - PS

 
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน F10 ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

F10T0 - F□ - PS

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

รูปทรง ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการแสวงหาความสะดวกในการใช้งานอย่างทั่วถึง

สถานะโซลินอยด์เดี่ยว

สถานะโซลินอยด์เดี่ยว

สถานะโซลินอยด์คู่

สถานะโซลินอยด์คู่

ใช้ข้อต่ออเนกประสงค์ ข้อต่อลด ขนาด

ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)

ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)

ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก โดยต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)

ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก โดยต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
F10T0-R-FJ5-PS3 DC24V
F10T1-R-FJ5-PS3 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต สเปค อื่น ๆ โหมด การ โหมด ชนิดการต่อสายไฟ 2 ตำแหน่ง · ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว แรงดันไฟฟ้า กลไก แบบแมนนวล เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ย้อนกลับ สเปค จ่ายอากาศ / ไอเสียอิสระ , วาล์ว หยุด แยก สเปค IP

฿ 2,632.68

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 10 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCท่อแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40ต่อท่อตรง0.27φ4ภายในพอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต พร้อม บล็อค ข้อต่อฟิตติ้ง เดียวชนิดไพล็อตภายในPS3--ก้านโยก นวลไม่มีการป้องกัน ความดัน ย้อนกลับN/Aไม่มีแยกN/A

฿ 3,002.02

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน -ทำงานด้วยยูนิตเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCท่อแบบสวมเร็ว-20 ถึง 40ต่อท่อตรง0.27φ4ภายในพอร์ตเชื่อมต่อ เอาต์พุต พร้อม บล็อค ข้อต่อฟิตติ้ง เดียวชนิดไพล็อตภายในPS3รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล-ก้านโยก นวลไม่มีการป้องกัน ความดัน ย้อนกลับN/Aไม่มีแยกN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต
ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค / ล็อคใช้ร่วมกัน