1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ 300 (รหัสสินค้า)

STANDARD TYPE VALVE

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน สำหรับชุดควบคุม ซีรีส์ 300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,530.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบ ⌀50 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 50 ถึง 125 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ชุด วาล์ว ที่เหมาะสำหรับการขับเคลื่อน กระบอกลม ขนาดกลาง
· การกำหนดค่าซีรีส์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 ตำแหน่ง ที่จำเป็นสำหรับการหยุดกลางของ กระบอกลม
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ตั้งแต่ 50 ถึง 100 มม.
· แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือสูงแม้ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

300-4E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ300-4E1

300-4E2

ดรออิ้งบอกขนาด ของ300-4E2

303-4E2

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 303-4E2

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
รุ่นมาตรฐานชนิดกระแสไฟต่ำ
24 V DC100 V AC200 V AC24 V DC
วิธีวิธี ขดลวด แรเงา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
90 ถึง 130
[100 (-10 ถึง +30)%]
180 ถึง 260
[200 (-10 ถึง +30)%]
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
เริ่มต้น mA (RMS)106945146
กระตุ้น mA (RMS)240 (5.8W)[252 (6.0W)]55 [57]44 [44]27 [26]22 [21]100 (2.4W)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า10 ขึ้นไป
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้ามาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mmประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm
ตัวเลือกพร้อม เทอร์มินอลพร้อม เทอร์มินอล
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีแดงสีเหลืองสีขาวสีแดง
ไฟบอกสถานะ LEDสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดง
การป้องกันไฟกระชากมาตรฐาน
ตัวเลือกมู่เล่ ไดโอด
ผลิตตามสั่งพร้อม ไฟบอกสถานะ LED มีตัวดูดซับไฟกระชาก

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

พิมพ์เขียวโซลินอยด์ AC

คุณสมบัติของโซลินอยด์ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิธี ขดลวด แรเงา)
วิธี ขดลวด แรเงาเป็นวิธีการที่ แหวน ทองแดง ฝังอยู่ใน คอร์/แกน (แกน แกนเหล็กอยู่กับที่) ดังแสดงในรูปเพื่อระงับการเต้นของแรงดูดเนื่องจาก กระแสไฟฟ้า
วิธีนี้จะเหมือนกับ "วิธี ไดโอด มู่เล่" ที่มีตัวสับเปลี่ยนทำงานเพื่อระงับแรงดูดของแรงดูด
วิธี ขดลวด แรเงามีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตอบสนองที่ดี โครงสร้างเรียบง่าย และไม่มีทิศทางใน การเชื่อมต่อสายไฟ แต่ก็มีข้อเสียดังต่อไปนี้และไม่น่าเชื่อถือ เกิดอุบัติเหตุไฟดับ มีเสียงคำราม ขดลวด บังแดดหลุดออกมา
วิธี ขดลวด แรเงา Koganei เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือสูงในการแก้ข้อเสียเหล่านี้

รูปคลื่น กระแสไฟฟ้า ระหว่างการทำงานปกติและสภาวะผิดปกติ

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ไม่ทำงานเนื่องจากมี สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และไม่เกิดการไหม้แม้ว่า กระแสไฟฟ้า แบบเดียวกับที่สตาร์ทเครื่องจะยังคงไหลอยู่ (โซลินอยด์ได้รับการออกแบบตาม กระแสไฟฟ้า เริ่มต้น)

พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ไม่ทำงานเนื่องจากมี สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และไม่เกิดการไหม้แม้ว่า กระแสไฟฟ้า แบบเดียวกับที่สตาร์ทเครื่องจะยังคงไหลอยู่ (โซลินอยด์ได้รับการออกแบบตาม กระแสไฟฟ้า เริ่มต้น)

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
A300-4E2 AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค อื่น ๆ ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม ไดโอด ไฟบอกสถานะ

฿ 6,593.28

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน -ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ฐานแมนิโฟลด์ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันคู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเองAC200--125 หรือน้อยกว่าต่อท่อ Subbase1.390.15 ถึง 0.9รูปทรง Aมาตรฐาน-N/Aฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไดโอด มู่เล่N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต
ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค