(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊มสุญญากาศ / ปั๊มลม รุ่น ใช้งานคู่พร้อมไดรฟ์ มอเตอร์ DC การออกแบบ ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
DP0102(12V) |
DP0102S(24V) |
DP0110-X3(12V) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) (pa × 10 4 อุปกรณ์แหล่งจ่าย) (พ่อ) | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | เครื่องสร้างสูญญากาศ ( ความดัน เกจวัด ) (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,666.67 | NIT COMPRESSOR PUMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | 7 ถึง | [DC] มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC | 12 | 5 | 0.7 | -26.7 | ||
฿ 9,082.31 | NIT COMPRESSOR PUMP | 1 ชิ้น | 21 วัน | 7 ถึง | [DC] มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC | 24 | 7 | 0.5 | -26.7 | ||
฿ 9,533.14 | NIT COMPRESSOR PUMP | 1 ชิ้น | 21 วัน | 3 ถึง 4 | [DC] มอเตอร์ DC มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน สามารถควบคุม PWM ได้ | 12 | 7.5 | 1.4 | -66.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | รูปทรง แห้ง | ประเภท รูปทรง แห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | แรงดูดตัวเอง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง