1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 010 (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVE SMALL TYPE

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 010
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,864.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ 010 พร้อมประสิทธิภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูง รวมความทรงพลังและกระแสต่ำเข้าด้วยกันในบอดี้เรียบบางกะทัดรัดที่มีความกว้างวาล์วเพียง 10 มม. *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

ดรออิ้ง

010-4E1 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1

010-4E1 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1

010-4E1 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1

A010-4E1-25 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25

A010-4E1-25 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25

A010-4E1-25 หน่วย: mm

ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว

รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว Fท่อฐานรอง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด A
010-4E1A010-4E1
จำนวนตำแหน่ง2 ตำแหน่ง
จำนวนพอร์ต5 พอร์ต
ฟังก์ชั่น วาล์วโซลินอยด์เดี่ยว
ชื่อวัสดุ
วาล์วตัวผลิตภัณฑ์หลักอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
เพลา หลัก
ลูกนกยางสังเคราะห์
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งเหล็กละมุน (ชุบสังกะสี)
ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
พลั้งเจอร์สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า
คอลัมน์
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วตัวผลิตภัณฑ์หลักอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
แผ่นเพลท บล็อคเหล็กละมุน (ชุบผิวนิกเกิล)
ปะเก็นยางสังเคราะห์
รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว Fท่อฐานรอง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด A
010-4E1A010-4E1
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานชนิดนำร่อง ภายใน
ลักษณะ อัตราการไหลโซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*11 (P) ⇒4 (A) 0.04 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.06
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ ( ค่า cv ) mm²1 (P) ⇒4 (A) 0.2 (0.01) 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.3 [0.02]
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อM3 × 0.5
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0.15 ถึง 0.7
ทนต่อ ความดัน MPa1.05
เวลาตอบสนอง^*2
เปิด / ปิด ms
5 V DC, 12 V DC4/8 หรือน้อยกว่า
6 V DC, 24 V DC4/8 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz5
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 392.3)
ทิศทางการติดตั้งฟรี

*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการจัดอันดับไฟฟ้า
5 V DC6 V DC12 V DC24 V DC
วิธีไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัวสำหรับการ การป้องกันไฟกระชาก
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC V4.5 ถึง 5.5 (5±10%)5.4 ถึง 6.6 (6±10%)10.8 ถึง 13.2 (12±10%)21.6 ถึง 26.4 (24±10%)
ค่า กระแสไฟฟ้า ( การใช้พลังงาน W เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) mA246 (1.2)201 (1.2)103 (1.2)52 (1.2)
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA3025155
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟมาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย
ตัวเลือกประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์
ความยาว สายนำไฟฟ้า300 mm
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีเขียว (+)สีน้ำเงิน (+)สีน้ำตาล (+)สีแดง (+)
สีดำ (-)สีดำ (-)สีดำ (-)สีดำ (-)
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สีสีแดง
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน)มู่เล่ ไดโอด

หลักการทำงานและสัญลักษณ์การแสดงผล

010-4E1 หลักการทำงานใน สถานะ ไม่มีพลังงาน

010-4E1 หลักการทำงานใน สถานะ ไม่มีพลังงาน

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 010 ซีรีส์ที่รวมประสิทธิภาพพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง และ กระแสไฟฟ้า ไฟต่ำไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่องที่บางและมีความกว้างของ วาล์ว 10 มม. โซลินอยด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงของ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี 5 พอร์ตคือการ การออกแบบ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งติดตั้ง ไดโอด มู่เล่สำหรับการ การป้องกันไฟกระชาก เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ด้วย แมนิโฟลด์ สามารถรองรับได้ถึง 20 สถานี จึงตอบสนองความต้องการด้านความ ความคุ้มค่า และความหลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของกระบอกสูบแบบ double-acting สูงสุด ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
A010-4E1-25-75 DC12V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ การต่อท่อ ชนิดการต่อสายไฟ ความยาว สายนำไฟฟ้า
(mm)
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์เก็บเสียง ไฟบอกสถานะ LED

฿ 2,531.10

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียวโดยตรง12 V DCMM3ต่อท่อ Subbaseประเภท แหวนร้อยสาย300N/AมีมีN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต สเปค ปราศจากน้ำมัน
จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 8 ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง ค่า CV 0.01
ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม ระดับ ความดัน(MPa) 0.15 ถึง 0.7 อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน
สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค ปุ่มแมนนวล N/A