1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน สำหรับอุปกรณ์ควบคุม ซีรีส์ 600 (รหัสสินค้า)

STANDARD TYPE VALVE

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน สำหรับอุปกรณ์ควบคุม ซีรีส์ 600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,588.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่มีวาล์วอัตราการไหลขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 60 มม.2 ที่เหมาะสำหรับขับเคลื่อนกระบอกลม ø100 ถึง ø180 หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 600 ซีรีส์ A

ลักษณะภายนอก A

ลักษณะภายนอก ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 600 ซีรีส์ B

ลักษณะภายนอก B

ลักษณะภายนอก ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 600 ซีรีส์ C

ลักษณะภายนอก C

แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว

รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
600-4E1600-4E2603-4E2
A600-4E1A600-4E2A603-4E2
จำนวนตำแหน่ง23
จำนวนพอร์ต5
ฟังก์ชั่น วาล์วโซลินอยด์เดี่ยวโซลินอยด์คู่โซลินอยด์คู่
รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
600-4E1600-4E2603-4E2
A600-4E1A600-4E2A603-4E2
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานชนิดนำร่อง ภายใน
ลักษณะ อัตราการไหลการนำเสียง cdm³ / (s*bar) ^*112
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²60 [3.33]
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ^*2Rc1/2 หรือ Rc3/8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0.15 ถึง 0.90.2 ถึง 0.9
ความดัน พิสูจน์ (MPa)1.35
เวลาตอบสนอง (นางสาว)
เมื่อเปิด/ปิด
24 V DC40/40 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า35 หรือน้อยกว่า
100 V AC, 200 V AC35/40 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า35 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz21
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms50
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²980.7
ทิศทางการติดตั้งฟรี

*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง *2: สำหรับรายละเอียด,ดู โต๊ะวางชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
24 V DC100 V AC200 V AC
วิธีโซลินอยด์ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิธี ขดลวด แรเงา)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน V21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
90 ถึง 130
[100 (-10 ถึง +30)%]
180 ถึง 260
[100 (-10 ถึง +30)%]
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
เริ่มต้น mA (RMS)106945146
ความตื่นเต้น^* mA (RMS)240 [252 (6.0W)]55 [57]44 [44]27 [26]22 [21]
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟพร้อม เทอร์มินอล
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีแดงสีเหลืองสีขาว
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สีสีแดงสีเหลืองสีขาว
การป้องกันไฟกระชาก(มี ไฟบอกสถานะ LED มีตัวดูดซับไฟกระชาก)

*: [] สำหรับโซลินอยด์พร้อม ไฟบอกสถานะ LED

เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วพอร์ตเชื่อมต่อตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
LM□F1 (P), 3 (R2), 5 (R1)แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วRC3 / 4
4 (A), 2 (B)วาล์วRc1/2, Rc3/8
LM□A1 (P), 3 (R2), 5 (R1)แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วRC3 / 4
4 (A), 2 (B)แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วRc1/2, Rc3/8

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เป็นวิธีการวางซ้อน ฐานรอง/แผ่นรอง ที่ใช้งานง่าย และสามารถเปลี่ยนจำนวนสถานีได้อย่างง่ายดาย
ซีรีส์ทั้งหมดสามารถ แบบผสม และติดตั้งได้โดยไม่คำนึงถึง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา หรือ วาล์ว สวิตชิ่ง ไพล็อต

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
600-4E1-21 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ การต่อท่อ ระดับ ความดัน
(MPa)
ชนิดการต่อสายไฟ ปุ่มแมนนวล ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ไฟบอกสถานะ LED

฿ 7,029.88

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 10 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียวโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc1/2ต่อท่อตรง0.15 ถึง 0.9N/Aแบบไม่ล็อคมีN/AN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต สเปค ปราศจากน้ำมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 180 ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต ค่า CV 3.33
ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน