1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพลาสติก UPF

มือจับพลาสติก UPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 325.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือก 5 สี สีด้าน 5 สี รูปลักษณ์ที่ดูสุขุม พร้อมคุณภาพ

รหัสสินค้า
UPF-26X105-BKSALE
UPF-26X105-OR
UPF-26X105-RD
UPF-26X105-SG
UPF-26X105-WH
UPF-26X110-BK
UPF-26X110-OR
UPF-26X110-RD
UPF-26X110-SG
UPF-26X110-WH
UPF-26X117-BKSALE
UPF-26X117-OR
UPF-26X117-RD
UPF-26X117-SG
UPF-26X117-WH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 389.55

฿ 177.32

NBK PLASTIC PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010537BK (สีดำด้าน)

฿ 443.43

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1010537OR (สีส้ม)

฿ 325.53

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1010537RD (สีแดง)

฿ 325.53

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1010537SG (สีเทาเงิน)

฿ 325.53

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1010537WH (สีขาว)

฿ 438.24

NBK PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 5 วัน 1011040BK (สีดำด้าน)

฿ 358.36

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011040OR (สีส้ม)

฿ 358.36

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011040RD (สีแดง)

฿ 358.36

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011040SG (สีเทาเงิน)

฿ 358.36

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011040WH (สีขาว)

฿ 361.85

฿ 192.43

NBK PLASTIC PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011740BK (สีดำด้าน)

฿ 368.34

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011740OR (สีส้ม)

฿ 368.34

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011740RD (สีแดง)

฿ 368.34

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011740SG (สีเทาเงิน)

฿ 368.34

PLASTIC PULLS 1 ชิ้น 8 วัน 1011740WH (สีขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก ไนล่อน ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 26
ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U แบบตรง
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ รูปทรงหน้าตัดมือจับ ประเภท แบบเหลี่ยม
โหลดที่ใช้งาน(N) 500