1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียมแบบจาน_HCH

มือจับอะลูมิเนียมแบบจาน_HCH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,494.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มือจับอะลูมิเนียมแบบจานที่มีกลไกคลัทช์ในตัว โดยปกติ มือจับจะเป็นอิสระจากเพลา

รหัสสินค้า
HCH-140XC12
HCH-160XC16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 12,044.05

ALUMINUM DISK HANDWHEEL 1 ชิ้น 15 วัน 1014012

฿ 11,494.10

ALUMINUM DISK HANDWHEEL 1 ชิ้น 20 วัน 1016016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ตัน มือจับ วัสดุ AC4B ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด) มือจับ พื้นผิว ไม่ ความหนาของ มือจับ(มิลลิเมตร) 58
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) 42 สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่