1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

L/SS คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น รุ่นมาตรฐาน Joe-Max® (รหัสสินค้า)

JAWMAX

L/SS คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น รุ่นมาตรฐาน Joe-Max®
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงบิดสูง ส่วนลูกยางแฉกจะถูกบีบอัดและส่งแรงบิดถูกส่งออกมา

[คุณสมบัติ]
·การ มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น Joyped
ส่วนลูกยางแฉกจะถูกบีบอัดและส่งแรงบิดถูกส่งออกมา
· ฮับและลูกยางแฉกเชื่อมต่อกันอย่างราบร่นและแนบสนิท
· ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก
· ฮับ 2 ประเภทและลูกยางแฉก 3 ชนิด
· เลือกให้เหมาะสมตามการใช้งาน
· ขนาดพอดีกับฮับและสเปเซอร์
· แม้จะมองไม่เห็นมอเตอร์และคัปปลิ้งยากที่มองเห็นลำบากก็สามารถประกอบได้ด้วยความรู้สึก
· ซ่อมบำรุงได้ง่าย

รหัสสินค้า
L075-B-19H7X22H7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สี่แยกรู เพลา บังคับ รหัสรุ่น/ Part number

฿ 1,235.43

JAWMAX 1 ชิ้น 8 วัน 10192244.554.120.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก210.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1.1/03.3 × 10 -3H7,H7-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L075-B-19H7X22H7 ในชุด L/SS คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น รุ่นมาตรฐาน Joe-Max®

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
L050-B-10H7X14H7
L050-B-10H7X15H7
L050-B-10H7X16H7
L075-B-20H7X20H7
L075-B-20H7X22H7
L075-B-22H7X22H7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สี่แยกรู เพลา บังคับ รหัสรุ่น/ Part number

฿ 839.83

1 ชิ้น 8 วัน 10101427.343.43.01 ถึง 5.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก40.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1/04.8 × 10 -4H7,H7-

฿ 839.83

1 ชิ้น 8 วัน 10101527.343.43.01 ถึง 5.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก40.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1/04.8 × 10 -4H7,H7-

฿ 839.83

1 ชิ้น 8 วัน 10101627.343.43.01 ถึง 5.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก40.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1/04.8 × 10 -4H7,H7-

฿ 1,235.43

1 ชิ้น 8 วัน 10202044.554.120.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก210.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1.1/03.3 × 10 -3H7,H7-

฿ 1,235.43

1 ชิ้น 8 วัน 10202244.554.120.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก210.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1.1/03.3 × 10 -3H7,H7-

฿ 1,235.43

1 ชิ้น 8 วัน 10222244.554.120.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน100 ถึง 300[เหล็กกล้า] เผาผนึก210.50.25ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.21 ถึง 0.40250บรอนซ์-40 ~ 232+1.1/03.3 × 10 -3H7,H7-