(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิดสูง ส่วนลูกยางแฉกจะถูกบีบอัดและส่งแรงบิดถูกส่งออกมา
[คุณสมบัติ]
·การ มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น Joyped
ส่วนลูกยางแฉกจะถูกบีบอัดและส่งแรงบิดถูกส่งออกมา
· ฮับและลูกยางแฉกเชื่อมต่อกันอย่างราบร่นและแนบสนิท
· ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก
· ฮับ 2 ประเภทและลูกยางแฉก 3 ชนิด
· เลือกให้เหมาะสมตามการใช้งาน
· ขนาดพอดีกับฮับและสเปเซอร์
· แม้จะมองไม่เห็นมอเตอร์และคัปปลิ้งยากที่มองเห็นลำบากก็สามารถประกอบได้ด้วยความรู้สึก
· ซ่อมบำรุงได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
L075-B-19H7X22H7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สี่แยกรู เพลา | บังคับ รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,235.43 | JAWMAX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 21 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1.1/0 | 3.3 × 10 -3 | H7,H7 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L075-B-19H7X22H7 ในชุด L/SS คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น รุ่นมาตรฐาน Joe-Max®
รหัสสินค้า |
---|
L050-B-10H7X14H7 |
L050-B-10H7X15H7 |
L050-B-10H7X16H7 |
L075-B-20H7X20H7 |
L075-B-20H7X22H7 |
L075-B-22H7X22H7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สี่แยกรู เพลา | บังคับ รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 3.01 ถึง 5.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 4 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1/0 | 4.8 × 10 -4 | H7,H7 | - | ||
฿ 839.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 15 | 27.3 | 43.4 | 3.01 ถึง 5.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 4 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1/0 | 4.8 × 10 -4 | H7,H7 | - | ||
฿ 839.83 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 16 | 27.3 | 43.4 | 3.01 ถึง 5.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 4 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1/0 | 4.8 × 10 -4 | H7,H7 | - | ||
฿ 1,235.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 44.5 | 54.1 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 21 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1.1/0 | 3.3 × 10 -3 | H7,H7 | - | ||
฿ 1,235.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 21 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1.1/0 | 3.3 × 10 -3 | H7,H7 | - | ||
฿ 1,235.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 22 | 44.5 | 54.1 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 100 ถึง 300 | [เหล็กกล้า] เผาผนึก | 21 | 0.5 | 0.25 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.21 ถึง 0.40 | 250 | บรอนซ์ | -40 ~ 232 | +1.1/0 | 3.3 × 10 -3 | H7,H7 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง