1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MSF- แบบปากฉลาม (รหัสสินค้า)

SOFT FLEXIBLE COUPLING

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MSF- แบบปากฉลาม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ

[คุณสมบัติ]
· ส่งแรงบิดโดยการยึดจับของส่วนปากฉลาม
· คัปปลิ้งที่มีโครงสร้างเรียบง่าย
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· ยอมรับความเยื้องศูนย์/ มุมเบี่ยงเบนขนาดใหญ่พร้อมดูดซับการบิดตัว

รหัสสินค้า
MSF-20-7-BT-9-BT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
วัสดุ การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 2,837.42

SOFT FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10792034มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC2120.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 602.7 × 10 -8-ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSF-20-7-BT-9-BT ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MSF- แบบปากฉลาม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSF-16-3-6
MSF-16-3-6.35
MSF-16-3-7-BT
MSF-20-7-BT-9-BT-KT
MSF-20-8-10
MSF-20-8-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
วัสดุ การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 542.94

1 ชิ้น 5 วัน -361627มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC20.520.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.239000โพลียูรีเทน-20~ 609.0 × 10 -8-ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 542.94

1 ชิ้น 5 วัน -36.351627มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC20.520.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.239000โพลียูรีเทน-20~ 609.0 × 10 -8-ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,646.71

1 ชิ้น 8 วัน 10371627มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC20.520.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.239000โพลียูรีเทน-20~ 609.0 × 10 -8-ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 3,999.48

1 ชิ้น 8 วัน 10792034มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC2120.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 602.7 × 10 -8-ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมหลุม D2

฿ 568.30

1 ชิ้น 5 วัน -8102034มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC2120.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 602.7 × 10 -8-ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 596.56

1 ชิ้น 5 วัน -882034มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[โลหะผสม] ZDC2120.2ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 602.7 × 10 -8-ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA