(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ส่งแรงบิดโดยการยึดจับของส่วนปากฉลาม
· คัปปลิ้งที่มีโครงสร้างเรียบง่าย
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· ยอมรับความเยื้องศูนย์/ มุมเบี่ยงเบนขนาดใหญ่พร้อมดูดซับการบิดตัว
รหัสสินค้า |
---|
MSF-25-11-BT-KT-11-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | วัสดุ | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,056.77 | SOFT FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 41 | มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 1.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 25000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 8.1 × 10 -7 | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSF-25-11-BT-KT-11-BT ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MSF- แบบปากฉลาม
รหัสสินค้า |
---|
MSF-16-3-6 |
MSF-16-3-6.35 |
MSF-16-3-7-BT |
MSF-25-11-BT-KT-11-BT-KT |
MSF-25-11-BT-KT-12 |
MSF-25-12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | วัสดุ | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 542.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 6 | 16 | 27 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 0.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 39000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 9.0 × 10 -8 | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 542.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 6.35 | 16 | 27 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 0.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 39000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 9.0 × 10 -8 | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,646.71 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 7 | 16 | 27 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 0.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 39000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 9.0 × 10 -8 | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 5,166.54 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 41 | มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 1.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 25000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 8.1 × 10 -7 | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,894.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 41 | มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 1.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 25000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 8.1 × 10 -7 | - | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D1 | ||
฿ 659.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 12 | 25 | 41 | มาตรฐาน | 1.01 ถึง 3.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [โลหะผสม] ZDC2 | 1.5 | 2 | 0.2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.02 ถึง 0.2 | 25000 | โพลียูรีเทน | -20~ 60 | 8.1 × 10 -7 | - | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง