1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MJT คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์ (รหัสสินค้า)

CURVED JAW TYPE COUPLING

MJT คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงบิดสูง รองรับแรงสั่นสะเทือน

[คุณสมบัติ]
·การ มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น Joyped
· การประกอบแน่นช่วยให้สามารถลดระยะฟรีที่แรงบิดต่ำ
· ฮับมีขนาดพอดีจึงติดตั้ง/ถอดง่าย
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· นอกจากความเยื้องศูนย์และการเบี่ยงเบนของมุม แล้วยังรองรับแรงสั่นสะเทือนแบบบิดได้
· แบบมีฉนวนไฟฟ้า
· ปลอกมีความแข็ง 4 ประเภท
· สามารถเลือกตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น แรงบิดเยื้องศูนย์

รหัสสินค้า
MJT-20-BL-5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภท ปลอก ความแข็ง ความแข็ง (JIS) การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 909.13

CURVED JAW TYPE COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน -562030มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์1.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20171.81ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.8/01.1 x 10-6--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJT-20-BL-5-6 ในชุด MJT คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นชนิดแผ่นดิสก์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MJT-14-BL-3-5
MJT-14-BL-3-6
MJT-14-BL-4-4
MJT-20-BL-5-6.35
MJT-20-BL-5-7
MJT-20-BL-5-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภท ปลอก ความแข็ง ความแข็ง (JIS) การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 777.94

1 ชิ้น 5 วัน -351422เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.71ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.245000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.6/02.0 × 10 -7--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 777.94

1 ชิ้น 5 วัน -361422เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.71ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.245000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.6/02.0 × 10 -7--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 777.94

1 ชิ้น 5 วัน -441422เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.71ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.245000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.6/02.0 × 10 -7--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 909.13

1 ชิ้น 5 วัน -56.352030เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20171.81ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.8/01.1 x 10-6--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 909.13

1 ชิ้น 5 วัน -572030เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20171.81ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.8/01.1 x 10-6--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 909.13

1 ชิ้น 5 วัน -582030เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20171.81ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.02 ถึง 0.231000โพลียูรีเทน-20~ 60+0.8/01.1 x 10-6--ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA