1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝัง_D

มือจับแบบฝัง_D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกว่าต้องการรูติดตั้งมือจับหรือไม่ โดยระบุรหัสที่ท้ายหมายเลขรหัสสินค้า
· D: มาพร้อมรูติดตั้งมือจับ
· D-N: ไม่มีรูติดตั้งมือจับ
· สินค้านี้ไม่มีแบบมีมือจับ สั่งมือจับแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
D-80
D-80-N
D-100
D-100-N
D-125SALE
D-125-NSALE
D-140
D-140-N
D-150
D-150-N
D-160
D-160-N
D-200SALE
D-200-N
D-250
D-250-N
D-300
D-300-N
D-315
D-315-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนการติดตั้ง
(Ø)

฿ 583.89

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1080ไม่ (พร้อมรูยึด)3624

฿ 583.89

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1080ไม่ (ไม่มีรูยึด)3624

฿ 721.59

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10100ไม่ (พร้อมรูยึด)3930

฿ 747.48

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10100ไม่ (ไม่มีรูยึด)3930

฿ 1,002.96

฿ 543.00

NBK OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125ไม่ (พร้อมรูยึด)4033

฿ 1,002.96

฿ 543.30

NBK OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125ไม่ (ไม่มีรูยึด)4033

฿ 1,204.61

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10140ไม่ (พร้อมรูยึด)4435

฿ 1,204.61

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10140ไม่ (ไม่มีรูยึด)4435

฿ 1,381.60

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10150ไม่ (พร้อมรูยึด)4635

฿ 1,381.60

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10150ไม่ (ไม่มีรูยึด)4635

฿ 1,352.31

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10160ไม่ (พร้อมรูยึด)4637

฿ 1,352.31

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 10160ไม่ (ไม่มีรูยึด)4637

฿ 2,008.84

฿ 1,575.33

NBK OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200ไม่ (พร้อมรูยึด)6043

฿ 2,337.39

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10200ไม่ (ไม่มีรูยึด)6043

฿ 3,388.41

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 10250ไม่ (พร้อมรูยึด)6350

฿ 3,597.69

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10250ไม่ (ไม่มีรูยึด)6350

฿ 5,423.42

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10300ไม่ (พร้อมรูยึด)6656

฿ 6,800.00

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10300ไม่ (ไม่มีรูยึด)6656

฿ 5,938.22

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10315ไม่ (พร้อมรูยึด)7260

฿ 5,938.22

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10315ไม่ (ไม่มีรูยึด)7260

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ผักบุ้ง มือจับ วัสดุ FC200 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่
มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม