1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอะลูมิเนียมชนิดเรียบ_AH

มือจับอะลูมิเนียมชนิดเรียบ_AH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรูติดตั้งมือจับ AH
·ไม่มีรูติดตั้งมือจับ AH-N

รหัสสินค้า
AH-80
AH-80-N
AH-100
AH-100-N
AH-125
AH-125-N
AH-140
AH-140-N
AH-160
AH-160-N
AH-200
AH-200-N
AH-250
AH-250-N
AH-300
AH-300-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 569.68

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัน80ไม่ (พร้อมรูยึด)2628

฿ 569.68

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัน80ไม่ (ไม่มีรูยึด)2628

฿ 703.17

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัน100ไม่ (พร้อมรูยึด)2633

฿ 703.17

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัน100ไม่ (ไม่มีรูยึด)2633

฿ 911.53

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด125ไม่ (พร้อมรูยึด)3233

฿ 911.53

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด125ไม่ (ไม่มีรูยึด)3233

฿ 1,080.36

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด140ไม่ (พร้อมรูยึด)3238

฿ 1,080.36

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด140ไม่ (ไม่มีรูยึด)3238

฿ 1,336.45

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด160ไม่ (พร้อมรูยึด)3640

฿ 1,336.45

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด160ไม่ (ไม่มีรูยึด)3640

฿ 1,972.09

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด200ไม่ (พร้อมรูยึด)4148

฿ 1,972.09

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10แบนพูด200ไม่ (ไม่มีรูยึด)4148

฿ 2,747.74

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด250ไม่ (พร้อมรูยึด)4252

฿ 2,747.74

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด250ไม่ (ไม่มีรูยึด)4252

฿ 3,775.93

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด300ไม่ (พร้อมรูยึด)4757

฿ 3,775.93

ALUMINUM FLAT HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10แบนพูด300ไม่ (ไม่มีรูยึด)4757

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ วัสดุ AC8A ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่ มือจับ พื้นผิว ขัดเงา