1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพลาสติกแบบตัน _HPS

มือจับพลาสติกแบบตัน _HPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,177.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นฟีนอล
· รูเพลาตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ค่าพิกัดความเผื่อ H9)
· HPS มีรูติดตั้งมือจับ
· วัสดุ/ผิวสำเร็จ - มือจับ: เรซิ่นฟีนอล (สีดำ) ฮับ: S45C ชุบไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
HPS-80
HPS-80-N
HPS-100SALE
HPS-100-N
HPS-125
HPS-125-N
HPS-160
HPS-160-N
HPS-200
HPS-200-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 1,575.15

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 1080ไม่ (พร้อมรูยึด)412510

฿ 1,177.32

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 1080ไม่ (ไม่มีรูยึด)412510

฿ 1,481.19

฿ 888.86

NBK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100ไม่ (พร้อมรูยึด)432510

฿ 1,357.17

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10100ไม่ (ไม่มีรูยึด)432510

฿ 1,846.16

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10125ไม่ (พร้อมรูยึด)442512

฿ 1,846.16

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10125ไม่ (ไม่มีรูยึด)442512

฿ 2,301.72

HANDLES 1 ชิ้น 8 วัน 10160ไม่ (พร้อมรูยึด)503214

฿ 2,366.50

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10160ไม่ (ไม่มีรูยึด)503214

฿ 2,978.67

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10200ไม่ (พร้อมรูยึด)564016

฿ 2,806.04

HANDLES 1 ชิ้น 8 วัน 10200ไม่ (ไม่มีรูยึด)564016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ตัน มือจับ วัสดุ ฟีนอล ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (หลุมตาบอด)
มือจับ พื้นผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่