1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนได้_GRP

มือจับแบบหมุนได้_GRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกระหว่างสกรูสแตนเลสและเหล็กกล้ามาตรฐาน
· ทำการติดตั้งจากด้านหลังโดยใช้รูหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
GRP-14XM6SALE
GRP-18XM6
GRP-21XM6
GRP-21XM8
GRP-22XM8
GRP-23XM8
GRP-23XM10
GRP-26XM10SALE
GRP-28XM10
GRP-31XM12
GRPS-18XM6
GRPS-21XM6
GRPS-23XM8
GRPS-26XM10
GRPS-28XM10
GRPS-31XM12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเกลียว ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 482.33

฿ 245.12

NBK REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM628.51428

฿ 434.62

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM642.51840

฿ 426.16

NBK REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM652.52150

฿ 490.61

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM852.52150

฿ 515.41

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM858.52256

฿ 520.68

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM867.52365

฿ 553.20

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM1067.52365

฿ 580.05

฿ 297.57

NBK REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM1082.52680

฿ 650.10

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM1092.52890

฿ 924.52

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM21ไตรวาเลนท์โครเมต ผ่านกรรมวิธีM12104.531102

฿ 572.49

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M642.51840

฿ 629.53

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M652.52150

฿ 814.57

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M867.52365

฿ 904.62

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 9 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M1082.52680

฿ 1,159.87

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M1092.52890

฿ 1,497.00

฿ 780.84

NBK REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่M12104.531102

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กริปหมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ