(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะคลอนเท่ากับ "0"
รหัสสินค้า |
---|
MWS-16-4.5-8-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,473.19 | SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.5 | 8 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | รูสลัก, รูกุญแจ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-16-4.5-8-BT ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MWS/MWSS - ชนิดมีร่องสลิท
รหัสสินค้า |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-16-5-5 |
MWS-16-5-6 |
MWS-16-5-7-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 771.64 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | ||
฿ 2,445.98 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ||
฿ 771.64 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 12 | 14 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | ||
฿ 839.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | ||
฿ 839.99 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | ||
฿ 2,917.55 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 7 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง