1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MOS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิด Oldham (รหัสสินค้า)

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING

MOS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิด Oldham
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงปฏิกริยาจากการเยื้องศูนย์ต่ำ ยอมรับการเยื้องแกนได้มาก พร้อมดูดซับการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
MOS-20C-5-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,177.42

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน -562022.1มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.721.3ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.031000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.4 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOS-20C-5-6 ในชุด MOS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิด Oldham

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MOS-12C-3-5
MOS-12C-4-4
MOS-12C-4-5
MOS-20C-5-6.35
MOS-20C-5-7
MOS-20C-5-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,038.69

1 ชิ้น 5 วัน -351214.9สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.220.6ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.052000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.1 × 10 -8ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,038.69

1 ชิ้น 5 วัน -441214.9สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.220.6ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.052000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.1 × 10 -8ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,038.69

1 ชิ้น 5 วัน -451214.9สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.220.6ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน0.41 ถึง 1.052000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.1 × 10 -8ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,177.42

1 ชิ้น 5 วัน -56.352022.1สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.721.3ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.031000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.4 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,177.42

1 ชิ้น 5 วัน -572022.1สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.721.3ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.031000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.4 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,177.42

1 ชิ้น 5 วัน -582022.1สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์1,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A20170.721.3ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.031000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 807.4 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA