(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิดสูง แรงปฏิกริยาจากการเยื้องศูนย์ต่ำ ยอมรับการเยื้องแกนได้มาก พร้อมดูดซับการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
MOL-32C-10-12-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,001.68 | OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 32 | 44.7 | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4.5 | 3 | 2.5 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 19000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 1.4 x 10-5 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOL-32C-10-12-KT ในชุด MOL คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิด Oldham
รหัสสินค้า |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-32C-10-13-BT |
MOL-32C-10-13-BT-KT |
MOL-32C-10-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 712.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 6 | 16 | 18 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 3 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 39000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 3.2 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 743.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 6.35 | 16 | 18 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 3 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 39000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 3.2 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 716.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 4 | 16 | 18 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 3 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 39000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 3.2 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,001.68 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 13 | 32 | 44.7 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 3.01 ถึง 5.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4.5 | 3 | 2.5 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 19000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 1.4 x 10-5 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,626.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 13 | 32 | 44.7 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 3.01 ถึง 5.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4.5 | 3 | 2.5 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 19000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 1.4 x 10-5 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | หลุม D2 | ||
฿ 1,746.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 14 | 32 | 44.7 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 3.01 ถึง 5.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4.5 | 3 | 2.5 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 19000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | -20~ 80 | 1.4 x 10-5 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง