(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังและแรงบิดสูง มีการตอบสนองดีเยี่ยม ระยะคลอนเท่ากับ "0"
รหัสสินค้า |
---|
XBW-68C5-15-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,998.30 | DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 68 | 75 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 60 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 9000 | ±1 | 3.5 × 10 -4 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 |
การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBW-68C5-15-18 ในชุด XBW/XBWS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิดจาน
รหัสสินค้า |
---|
XBW-104C8-35-40 |
XBW-104C8-35-40-KT |
XBW-104C8-35-42 |
XBW-68C5-15-18-KT |
XBW-68C5-15-19 |
XBW-68C5-15-19-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,529.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 40 | 104 | 104.4 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 200 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | ±1.4 | 2.3 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 23,620.85 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 40 | 104 | 104.4 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 200 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | ±1.4 | 2.3 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 | ||
฿ 23,529.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 42 | 104 | 104.4 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 200 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | ±1.4 | 2.3 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 6,144.95 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 68 | 75 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 60 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 9000 | ±1 | 3.5 × 10 -4 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 | ||
฿ 5,998.30 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 19 | 68 | 75 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 60 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 9000 | ±1 | 3.5 × 10 -4 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 6,144.95 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 19 | 68 | 75 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | [อะลูมิเนียม] A7075 | 60 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 9000 | ±1 | 3.5 × 10 -4 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง