1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
XBW/XBWS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิดจาน (รหัสสินค้า)

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING

XBW/XBWS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิดจาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,837.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

กำลังและแรงบิดสูง มีการตอบสนองดีเยี่ยม ระยะคลอนเท่ากับ "0"

รหัสสินค้า
XBW-19C2-4-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,918.05

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10461925.50.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A7075120.150.02 ถึง 0.233000±0.26.7 x 10 -7รูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ SUS304
การก่อสร้าง ชนิดยึดจับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBW-19C2-4-6 ในชุด XBW/XBWS คลัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น-ชนิดจาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-19C2-4-7-BT
XBW-19C2-4-8
XBW-19C2-5-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 23,529.42

1 ชิ้น 8 วัน 103540104104.4100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[อะลูมิเนียม] A707520020.50.41 ถึง 1.06000±1.42.3 × 10 -3รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 23,620.85

1 ชิ้น 8 วัน 103540104104.4100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[อะลูมิเนียม] A707520020.50.41 ถึง 1.06000±1.42.3 × 10 -3รูเพลา มาตรฐานหลุม D2

฿ 23,529.42

1 ชิ้น 8 วัน 103542104104.4100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[อะลูมิเนียม] A707520020.50.41 ถึง 1.06000±1.42.3 × 10 -3รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 2,931.48

1 ชิ้น 8 วัน 10471925.50.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A7075120.150.02 ถึง 0.233000±0.26.7 x 10 -7รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 1,918.05

1 ชิ้น 8 วัน 10481925.50.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A7075120.150.02 ถึง 0.233000±0.26.7 x 10 -7รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,918.05

1 ชิ้น 8 วัน 10551925.50.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 78000[อะลูมิเนียม] A7075120.150.02 ถึง 0.233000±0.26.7 x 10 -7รูเพลา มาตรฐานNA