1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ แม่เหล็ก _MJ-45

ตะขอ แม่เหล็ก _MJ-45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 336.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สารละลาย จัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

รหัสสินค้า
MJ-45BR
MJ-45I
MJ-45RA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 336.85

HOOKS 1 ชิ้น 40 วัน 10สีน้ำตาล

฿ 348.95

HOOKS 1 ชิ้น 40 วัน 10งาช้าง

฿ 336.85

HOOKS 1 ชิ้น 40 วัน 10ส้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ เรซิ่น ABS วิธีการติดตั้ง ประเภท แม่เหล็ก
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 19.6 ความยาว(มิลลิเมตร) 43.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36