1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว จับสามทิศทาง สเตนเลส ความแข็งแรงสูงพิเศษ

สลักเกลียว จับสามทิศทาง สเตนเลส ความแข็งแรงสูงพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,061.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการยึดเมื่อปิดประตู

[คุณสมบัติ]
· มีความความน่าเชื่อถือในระดับสูงแม้ในสภาวะที่รุนแรง ด้วยพลังจับยึดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
· ด้วยกลไกสลักเกลียวอันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยยับยั้งการสั่นจาก 3 ทิศทางได้อย่างแน่นหนา ส่งผลให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
· แผง(ประตู)เลื่อนด้วยก้านโยก แบบวันทัช จึงปิดได้แน่น
· ล็อคนิรภัยออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่คาดคิด และมีรูสำหรับติดตั้งแม่กุญแจ
· การยกสลักล็อคขณะกดล็อคนิรภัย จะเป็นการปลดล็อค
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
88-1068SS
89-1069SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 4,061.69

FASTENERS 1 ชิ้น 14 วัน 10มีรูติดตั้งแม่กุญแจ

฿ 4,269.71

FASTENERS 1 ชิ้น 10 วัน 10พร้อมตัวล็อคนิรภัย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) วัสดุ สแตนเลส โหลดแรงดึง(N) 1860