(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท
[คุณสมบัติ]
· ตัดง่าย ระบุความยาวได้ตามต้องการ
· ติดเทปกาวที่ด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
KMS-1-1000 |
KMS-2-1000 |
KMS-3-1000 |
KMS-4-1000 |
KMS-5-1000 |
KMS-6-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.00 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 0.588/㎠ | 13 | 0.8 | ||
฿ 255.65 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 0.588/㎠ | 19.1 | 0.8 | ||
฿ 450.00 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 0.588/㎠ | 25.4 | 0.8 | ||
฿ 490.00 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 0.931/㎠ | 12.7 | 1.5 | ||
฿ 605.00 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 0.931/㎠ | 19.1 | 1.5 | ||
฿ 813.00 | MAGNET CATCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 0.931/㎠ | 25.4 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ยาง | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง