(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
MC-110NF-GR |
MC-110NF-WT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.00 | CAP/CATCH | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | GR (สีเทา) | ||
฿ 325.00 | CAP/CATCH | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | W (สีขาว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 78.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 45 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | D | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีคาร์บอเนต | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เหล็กกล้า | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | โครเมต สี | วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 10 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง