1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็ก NB01 (รหัสสินค้า)

MAGNET CATCHES

ตัวยึดแม่เหล็ก NB01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดประตูไว้

รหัสสินค้า
NB01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 83.33

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก รูปทรง แบบกลม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) 10.78
วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง แผ่นรับลิ้นกุญแจ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก รากฐาน วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
การขัดเงา แม่เหล็ก รากฐาน ความสูง(มิลลิเมตร) 15.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NB01 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก NB01