(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการวางตัว ตัวยึดแม่เหล็ก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับถือเมื่อปิดประตู
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 80 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ชุบผิวนิกเกิล |
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เหล็กกล้า | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 14.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC0083D ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก MC0083D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง