1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดรูปกากบาท CK/CKT

ปุ่มบิดรูปกากบาท CK/CKT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด เหล็กกล้า ครอส.
[คุณสมบัติ]
· FC200 แปรงทาสี อบชิจิมิ
· สามารถเลือกรู ไพล็อต หรือ เกลียวใน ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
· รูที่เตรียมโดย CK, เกลียวใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการติดตั้งและถอด สกรู โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
CK-40
CK-50
CK-63
CKT-40
CKT-50
CKT-63
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 258.92

CROSS KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 105[อื่น ๆ] หลุม ไพล็อต104025

฿ 356.07

CROSS KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 105[อื่น ๆ] หลุม ไพล็อต105032

฿ 475.64

CROSS KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 105[อื่น ๆ] หลุม ไพล็อต106340

฿ 284.06

CROSS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน144025

฿ 358.40

CROSS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน185032

฿ 477.98

CROSS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวใน226340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด FC200 วัสดุส่วนติดตั้ง FC200
รูปทรง ข้ามลูกบิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม รูตาบอด
ลูกบิดขัดเงา ชิจิมิอบ แปรงทาสี การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไม่