1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดพลาสติกขนาดเล็ก_KIM/KIF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดพลาสติกขนาดเล็ก_KIM/KIF
  • ปุ่มบิดพลาสติกขนาดเล็ก_KIM/KIF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด พลาสติกขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น เหล็กกล้า
· คุณสามารถเลือกประเภทและ วัสดุ ของส่วน สกรู ได้ตามรหัส ผลิตภัณฑ์
· KIM: เกลียวนอก, เหล็กกล้า.
· KIMS: เกลียวนอก, สเตนเลส.
· KIF: เกลียวใน, เหล็กกล้า.
· KIFS: เกลียวใน สเตนเลส
· การใช้แรงมากเกินไปเมื่อขันให้แน่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติด ฝาครอบ เรซิ่น และ สกรู ไว้แน่นแล้ว และอย่าขันแน่นจนเกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการติดตั้งและถอด สกรู โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
KIF-19-M5SALE
KIF-24-M6
KIF-30-M8
KIF-36-M10
KIFS-19-M5
KIFS-24-M6
KIFS-30-M8
KIM-19-M5X10
KIM-19-M5X15
KIM-24-M6X16
KIM-24-M6X20
KIM-24-M6X30SALE
KIM-30-M8X20
KIM-30-M8X25
KIM-30-M8X30
KIMS-19-M5X10
KIMS-19-M5X15
KIMS-24-M6X16
KIMS-24-M6X20
KIMS-24-M6X30
KIMS-30-M8X20
KIMS-30-M8X25
KIMS-30-M8X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 122.91

฿ 53.96

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวใน9.5[เหล็กกล้า] SUM22L-รูทะลุไตรวาเลนท์โครเมต1914

฿ 128.00

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน10.5[เหล็กกล้า] SUM22L-รูทะลุไตรวาเลนท์โครเมต2416.5

฿ 138.17

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวใน11.5[เหล็กกล้า] SUM22L-รูทะลุไตรวาเลนท์โครเมต3019.5

฿ 163.54

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน14[เหล็กกล้า] SUM22L-รูทะลุไตรวาเลนท์โครเมต3622.5

฿ 172.90

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวใน9.5[สเตนเลส] SUS303-รูทะลุไม่1914

฿ 200.87

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวใน10.5[สเตนเลส] SUS303-รูทะลุไม่2416.5

฿ 218.68

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวใน11.5[สเตนเลส] SUS303-รูทะลุไม่3019.5

฿ 130.53

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต1914

฿ 120.31

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M5เกลียวนอก15[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต1914

฿ 139.62

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416.5

฿ 140.08

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416.5

฿ 184.77

฿ 86.73

NBK PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต2416.5

฿ 134.42

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3019.5

฿ 135.81

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3019.5

฿ 137.05

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่-ไตรวาเลนท์โครเมต3019.5

฿ 147.31

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก10[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่1914

฿ 147.46

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5เกลียวนอก15[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่1914

฿ 170.91

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวนอก16[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่2416.5

฿ 160.84

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก20[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่2416.5

฿ 161.15

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก30[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่2416.5

฿ 179.60

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก20[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่3019.5

฿ 180.06

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่3019.5

฿ 180.53

PLASTIC KNOBS 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก30[สเตนเลส] SUS303ไม่-ไม่3019.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6 รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด แคลมป์ยึด
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่