1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดเจ็ดแฉก_KTF/KTR

ปุ่มบิดเจ็ดแฉก_KTF/KTR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง 7 เหลี่ยมเหมาะมือ หยิบจับง่าย

รหัสสินค้า
KTF-32XM6
KTF-40XM8SALE
KTF-50XM10
KTF-63XM12
KTFS-32XM6SALE
KTFS-40XM8SALE
KTFS-50XM10
KTFS-63XM12SALE
KTR-32XR6SALE
KTR-40XR8SALE
KTR-50XR10
KTR-63XR12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 130.58

SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน12[เหล็กกล้า] SUM22L-รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต3221

฿ 150.87

฿ 70.47

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน14[เหล็กกล้า] SUM22L-รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต4026

฿ 217.54

SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M10เกลียวใน18[เหล็กกล้า] SUM22L-รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต5034

฿ 371.06

SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M12เกลียวใน22[เหล็กกล้า] SUM22L-รูตาบอดไตรวาเลนท์โครเมต6342

฿ 296.26

฿ 149.11

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน12[สเตนเลส] SUS303-รูตาบอดไม่3221

฿ 402.95

฿ 241.89

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน14[สเตนเลส] SUS303-รูตาบอดไม่4026

฿ 471.77

SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวใน18[สเตนเลส] SUS303-รูตาบอดไม่5034

฿ 619.59

฿ 322.93

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12เกลียวใน22[สเตนเลส] SUS303-รูตาบอดไม่6342

฿ 167.46

฿ 79.59

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106รูกลม12[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูไตรวาเลนท์โครเมต3221

฿ 177.22

฿ 90.70

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108รูกลม14[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูไตรวาเลนท์โครเมต4026

฿ 269.79

SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 1010รูกลม18[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูไตรวาเลนท์โครเมต5034

฿ 449.52

฿ 269.85

NBK SEVEN LOBE KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012รูกลม22[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รูไตรวาเลนท์โครเมต6342

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด ไนล่อน 6 รูปทรง เจ็ดเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่