1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดหกแฉก_KGF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดหกแฉก_KGF
  • ปุ่มบิดหกแฉก_KGF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดชนิดรูทะลุ นอกจากนี้ยังสะดวกในการขันสกรูยาวด้วย

รหัสสินค้า
KGF-30XM6
KGF-40XM6
KGF-40XM8SALE
KGF-50XM10
KGF-60XM12
KGF-70XM12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 297.66

PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M6153024

฿ 329.33

PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M6184028

฿ 339.71

฿ 172.47

NBK PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8184028

฿ 447.73

PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M10185033

฿ 520.51

PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M12256035

฿ 616.30

PLASTIC SIX KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M12257042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล
วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง รูปทรง แม่มด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
เจาะรูกลม รูทะลุ ลูกบิดขัดเงา ไม่ การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไม่