(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวสินค้าหลักของขาตั้งปรับระดับมีกลไกหัวหมุน เอนประมาณ 10 องศา
· สามารถรักษาระดับได้แม้ว่าขาจะอยู่ในมุมหรือพื้นลาดเอียง
· มีความทนทานเนื่องจากน้ำหนักโหลดจะกระจายออกไปโดยกลไกหัวหมุน เอน
· เนื่องจากตัวสินค้าหลักและส่วนล่างมีโครงสร้างแบบสองชั้น จึงสามารถปรับความสูงได้โดยการหมุนตัวสินค้าหลักด้วยมือ แม้ว่าจะมีโหลดอยู่ก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
MKP-40N3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | สกรู นิ้ว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.10 | ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 40 | 1.568 | 21 | 11.4 | - | 3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | มุม หมุนθ(องศา) | 10 | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภทติดโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวโครเมี่ยม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ด้วย กลไก หมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง