1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องช่วยหายใจ แบบปรับได้ _3-5009

เครื่องช่วยหายใจ แบบปรับได้ _3-5009
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,090.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค ยึด สกรู

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ อัตราการไหล อากาศได้โดยหมุนแป้นหมุนพลาสติก
·รวม อะลูมิเนียมอัลลอย เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือแมลงเข้ามา

รหัสสินค้า
3-5009AS
3-5009BR
3-5009WT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขัดเงา

฿ 3,090.54

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา ตาม (อลูมิเนียม / เงิน)

฿ 3,601.51

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา BR (การเคลือบผิว / น้ำตาล)

฿ 3,365.67

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา น้ำหนัก (การเคลือบผิว / ขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่การไหลของอากาศ(ตารางมิลลิเมตร) 11200