1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูอากาศ SUS (ตาข่าย ) _sam

รูอากาศ SUS (ตาข่าย ) _sam
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการแทรกที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
SA-M37
SA-M45
SA-M60
SA-M85
SA-M120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
พื้นที่การไหลของอากาศ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 163.88

SUS AIR HOLES (MESH TYPE)_SAM 1 ชิ้น 10 วัน 1036≒290

฿ 181.68

SUS AIR HOLES (MESH TYPE)_SAM 1 ชิ้น ขอราคา 1046≒570

฿ 226.59

SUS AIR HOLES (MESH TYPE)_SAM 1 ชิ้น 12 วัน 1060≒1000

฿ 310.73

SUS AIR HOLES (MESH TYPE)_SAM 1 ชิ้น ขอราคา 1085≒2150

฿ 553.65

SUS AIR HOLES (MESH TYPE)_SAM 1 ชิ้น 12 วัน 10120≒4480

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา เส้นผม การขัดเงา (หมุน) วัสดุ สเตนเลส (SUS304)