1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUS รูอากาศแบบหน้า (ตะปู ) _AST

SUS รูอากาศแบบหน้า (ตะปู ) _AST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งบนการ อลูมิเนียมเฟรม

[คุณสมบัติ]
·รูเล็ก ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางø1.5ป้องกันการเข้ามาของสิ่งสกปรกขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
AST-45
AST-55
AST-70
AST-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
พื้นที่การไหลของอากาศ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 139.05

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา 1045≒65

฿ 162.86

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา 1055≒104

฿ 200.96

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา 1070≒224

฿ 335.51

VENTILATOR 1 ชิ้น ขอราคา 10100≒478

กำลังโหลด …

  1. 1