1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเหล็กกล้า, ชนิดรับโหลดสูง / ชนิดแหวนตัวนอกทรงแบน_AS-22/AS-26

ตลับลูกปืนเหล็กกล้า, ชนิดรับโหลดสูง / ชนิดแหวนตัวนอกทรงแบน_AS-22/AS-26
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 185.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเหล็ก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)(mm.) : 22 และ 26
● ขนาดเกลียวสำหรับตลับลูกปืนแบบเกลียว : M6
● ขนาดของรูเพลาแบบเจาะทะลุ (mm.): 6
● วัสดุ
- วงแหวนภายนอก : เหล็ก (STKM)
- วงแหวนภายใน ,ลูกปืน และ เพลา : เหล็ก (SWCH)
[การประยุกต์ใช้งาน]
Bearings มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
AS-22-A1.5-5.5
AS-22-B2-11
AS-26-A1.5
AS-26-B2-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง OD
(Ø)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(Ø)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 194.29

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว22-6210-140-211

฿ 185.72

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว226-210-240-212

฿ 240.00

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว26-6210-140-214

฿ 216.19

FASTENERS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว266-210-140-215

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก รอบนอกแบน วัสดุ วงแหวนนอก เหล็กกล้า
คุณสมบัติ มาตรฐาน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8 ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 500.1 ถึง 1,050.0
โหลดที่ยอมรับได้(N) 686