1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูแคลมป์, SCS-FB (รหัสสินค้า)

สกรูแคลมป์, SCS-FB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีกลไกป้องกันการหมุนกลับ ทำให้พื้นผิวเรียบของลูกบอลจับยึดได้อย่างแน่นหนา
· ทางเรารับผลิตสินค้าตามสั่ง เช่น ขนาดเกลียวที่กำหนด / ความยาว / กระบวนการชุบผิว และอื่นๆ
· โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

รายละเอียดจำเพาะของสกรูแคลมป์, ลูกบอลแบบเรียบ, มีกลไกป้องกันการหมุนกลับ

ลักษณะภายนอกของ SCS-FB

ลักษณะภายนอกของ SCS-FB

  • วัสดุส่วนเกลียว: SCM435
  • ผิวสำเร็จส่วนเกลียว: เคลือบผิวรมดำ Black Oxide (สีดำ)
  • วัสดุส่วนลูกบอล: SUJ2 (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)
  • ผิวสำเร็จลูกบอล: เคลือบผิวรมดำ Black Oxide (สีดำ)
ลักษณะภายนอกของ SCSS-FB

ลักษณะภายนอกของ SCSS-FB

  • วัสดุส่วนเกลียว: SUSXM7
  • วัสดุส่วนลูกบอล: SUS440C (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)
  • ผิวสำเร็จลูกบอล: สีเทมเปอร์ (สีน้ำตาลทอง)

*สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

Drawing ระบุขนาดของ SCS-FB/SCSS-FB

Drawing ระบุขนาดของ SCS-FB/SCSS-FB

 

(หน่วย: มม.)

 

หมายเลข ผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า
หมายเลข ผลิตภัณฑ์
สแตนเลส
M (หยาบ)LDdBน้ำหนัก (ก.)
SCS-M6-10-FBSCSS-M6-10-FBM61043.231.5
SCS-M6-16-FBSCSS-M6-16-FBM61643.232.5
SCS-M6-20-FBSCSS-M6-20-FBM62043.233.4
SCS-M6-25-FBSCSS-M6-25-FBM62543.234
SCS-M8-10-FBSCSS-M8-10-FBM8105.54.542.5
SCS-M8-12-FBSCSS-M8-12-FBM8125.54.543.2
SCS-M8-20-FBSCSS-M8-20-FBM8205.54.545.7
SCS-M8-25-FBSCSS-M8-25-FBM8255.54.547.7
SCS-M8-30-FBSCSS-M8-30-FBM8305.54.549
SCS-M10-12-FBSCSS-M10-12-FBM10127655
SCS-M10-16-FBSCSS-M10-16-FBM10167657
SCS-M10-20-FBSCSS-M10-20-FBM10207659.5
SCS-M10-25-FBSCSS-M10-25-FBM102576511
SCS-M10-35-FBSCSS-M10-35-FBM103576516
SCS-M12-16-FBSCSS-M12-16-FBM12168.57.2610
SCS-M12-20-FBSCSS-M12-20-FBM12208.57.2612.5
SCS-M12-30-FBSCSS-M12-30-FBM12308.57.2620
SCS-M12-40-FBSCSS-M12-40-FBM12408.57.2628
SCS-M16-20-FBSCSS-M16-20-FBM16201210.7822
SCS-M16-25-FBSCSS-M16-25-FBM16251210.7828
SCS-M16-35-FBSCSS-M16-35-FBM16351210.7841
SCS-M16-50-FBSCSS-M16-50-FBM16501210.7848
  • *ดูข้อมูลในส่วนรหัสสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้จากแค็ตตาล็อก

ข้อควรระวัง

  • ขนาด รูปทรง และมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
  • แม้ทางผู้ผลิตจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องที่สุด แต่ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
รหัสสินค้า
SCS-M6X10-FB
SCS-M6X16-FB
SCS-M6X20-FB
SCS-M8X10-FB
SCS-M8X12-FB
SCS-M8X25-FB
SCS-M8X30-FB
SCS-M10X25-FB
SCS-M10X35-FB
SCS-M12X30-FB
SCS-M12X40-FB
SCS-M16X25-FB
SCS-M16X50-FB
SCSS-M6X10-FBSALE
SCSS-M6X16-FB
SCSS-M6X20-FB
SCSS-M6X25-FB
SCSS-M8X30-FB
SCSS-M10X20-FB
SCSS-M12X30-FB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ (เกลียว) วัสดุ (ปลาย) ความยาว ตัวเครื่อง หลัก

฿ 273.37

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435SUJ210

฿ 289.25

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435SUJ216

฿ 280.52

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SCM435SUJ220

฿ 300.36

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ210

฿ 306.18

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ212

฿ 297.51

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ225

฿ 291.99

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SCM435SUJ230

฿ 375.15

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ225

฿ 355.97

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SCM435SUJ235

฿ 397.10

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SCM435SUJ230

฿ 398.34

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SCM435SUJ240

฿ 601.30

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 16SCM435SUJ225

฿ 593.74

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 16SCM435SUJ250

฿ 304.82

฿ 160.27

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6SUSXM7SUS440C10

฿ 304.97

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C16

฿ 306.05

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C20

฿ 305.34

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 6SUSXM7SUS440C25

฿ 337.34

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 8SUSXM7SUS440C30

฿ 455.42

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 10SUSXM7SUS440C20

฿ 499.91

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12SUSXM7SUS440C30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย แบน ชนิดสกรู ประเภท เกลียว สมบูรณ์ ฟังก์ชั่น ป้องกันการหมุนกลับ