(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถฝังเกลียวของบอดี้หลักทั้งหมดลงในอุปกรณ์ได้ โดยมีเฉพาะปุ่มบิดที่เปิดโล่ง
- รูปลักษณ์สวยงาม
- ชุบแข็ง (เหล็กกล้า) หรือชุบนิกเกิล (สแตนเลส)
- ทนทานต่อการเสียดสีได้ดีกว่า
- มาตรฐานใหม่สำหรับ PXZS-Z และ PXZS-SK พร้อมปุ่มบิดสแตนเลส
- ใช้ระบบล็อคสำหรับยึดหมุดล็อคตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
PXZS-10-AK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,061.49 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | มี | พลาสติก |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด | กลไก ล็อค | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PXZS-10-AK ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง PXZ
รหัสสินค้า |
---|
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZS-10-G |
PXZS-10-GK |
PXZS-10-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค | วัสดุ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 65 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | ไม่ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 596.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | - | ||
฿ 625.85 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไม่ | ชุบแข็ง | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | - | ||
฿ 1,848.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 65 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 2,106.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 65 | สเตนเลส | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่ | มี | - | ||
฿ 3,359.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 10 | สเตนเลส | 80 | สเตนเลส | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | การมี | ไม่ | ไม่มี | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง