1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หมุดล็อคตำแหน่ง PLY (รหัสสินค้า)

INDEXING PLUNGER

หมุดล็อคตำแหน่ง PLY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 521.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ชนิด PLYS] ค่าพิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิน (B) จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุผลด้านการผลิต
    ค่าพิกัดความเผื่อก่อนการเปลี่ยนแปลง (B) - 0.02/-0.04
    ค่าพิกัดความเผื่อหลังการเปลี่ยนแปลง (B) - 0.02/-0.08

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งการทำงานของปุ่มบิดพร้อมกลไกยึดค้าง
[คุณสมบัติ]
· มีสโตรคมาตรฐาน 2 แบบสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพินแต่ละขนาด (ยกเว้นเส้นผ่านศูนย์กลางพินขนาด ⌀10 และ ⌀12)
· สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยหมุนปุ่มบิด 90° ขณะที่พินยืดออก
· ล็อคโดยการดึงปุ่มบิดออกมาเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศา
· สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· กลไกล็อครวมอยู่ในปุ่มบิด
· ทนต่อการเสียดสีได้ดี
[การใช้งาน]
· สำหรับกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
· สำหรับการสวมและถอดชิ้นงาน

Drawing

PLY-A, PLY-A-RD

PLY-AK, PLY-AK-RD

Drawing ระบุขนาดของ PLY-A, PLY-A-RD (พิน, M, SW)
Drawing ระบุขนาดของ PLY-AK, PLY-AK-RD (บอดี้หลัก ปุ่มบิด ล็อคนัท, SW1)

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ลักษณะภายนอกของหมุดล็อคตำแหน่ง

วัสดุ/ การขัดเงา

รหัสสินค้าPLY-APLY-AKPLY-A-RDPLY-AK-RD
ลูกบิดไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีดำด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)ไนลอน 6 (สีแดงด้าน)
บอดี้หลักรมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ)รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ)รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ)รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ)
ขาพินS45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)S45C (ความแข็ง 50-60 HRC)
สปริงSWPBSWPBSWPBSWPB
น็อตล็อครมดำ Black Oxide S45C (สีดำ)รมดำ Black Oxide S45C (สีดำ)

ตารางมาตรฐาน

PLY-A: ไม่มีล็อคนัท, PLY-AK: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM
(ละเอียด)
DD1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก (ก.)
PLY-4-4-A44M8 × 11611.539165104.5/121,120PXCS-8-10-**12
PLY-4-6-A46M8 × 11611.541165104/12.51,120PXCS-8-10-**13
PLY-5-5-A55M10 × 11913.845186125/151,750PXCS-10-12-**21
PLY-5-8-A58M10 × 11913.848186125/181,750PXCS-10-12-**22
PLY-6-6-A66M12 × 1.52316.254226146.5/192,530PXCS-12-14-**35
PLY-6-9-A69M12 × 1.52316.257226146/252,530PXCS-12-14-**36
PLY-8-8-A88M16 × 1.52819.666268178.5/264,500PXCS-16-17-**71
PLY-8-12-A812M16 × 1.52819.670268178.5/284,500PXCS-16-17-**73
PLY-10-12-A1012M16 × 1.52819.670268179.5/387,030PXCS-16-17-**74
PLY-12-15-A1215M20 × 1.53325.486.533102211.5/4010,100PXCS-20-22-**135
PLY-4-4-AK44M8 × 11611.539165410134.5/121,120PXCS-8-10-**17
PLY-4-6-AK46M8 × 11611.541165410134/12.51,120PXCS-8-10-**18
PLY-5-5-AK55M10 × 11913.845186512175/151,750PXCS-10-12-**28
PLY-5-8-AK58M10 × 11913.848186512175/181,750PXCS-10-12-**29
PLY-6-6-AK66M12 × 1.52316.254226614186.5/192,530PXCS-12-14-**45
PLY-6-9-AK69M12 × 1.52316.257226614186/252,530PXCS-12-14-**46
PLY-8-8-AK88M16 × 1.52819.666268817248.5/264,500PXCS-16-17-**91
PLY-8-12-AK812M16 × 1.52819.670268817248.5/284,500PXCS-16-17-**93
PLY-10-12-AK1012M16 × 1.52819.670268817249.5/387,030PXCS-16-17-**94
PLY-12-15-AK1215M20 × 1.53325.486.5331010223011.5/4010,100PXCS-20-22-**170

PLY-A-RD: ไม่มีล็อคนัท, PLY-AK-RD: มีล็อคนัท

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าBsM
(ละเอียด)
DD1LL1L2ปอนด์swsw1โหลด (N)
 ต่ำสุด/สูงสุด
โหลดเฉือนของ
พิน (N)
ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก (ก.)
PLY-4-4-A-RD44M8 × 11611.539165104.5/121,120PXCS-8-10-**12
PLY-4-6-A-RD46M8 × 11611.541165104/12.51,120PXCS-8-10-**13
PLY-5-5-A-RD55M10 × 11913.845186125/151,750PXCS-10-12-**21
PLY-5-8-A-RD58M10 × 11913.848186125/181,750PXCS-10-12-**22
PLY-6-6-A-RD66M12 × 1.52316.254226146.5/192,530PXCS-12-14-**35
PLY-6-9-A-RD69M12 × 1.52316.257226146/252,530PXCS-12-14-**36
PLY-8-8-A-RD88M16 × 1.52819.666268178.5/264,500PXCS-16-17-**71
PLY-8-12-A-RD812M16 × 1.52819.670268178.5/284,500PXCS-16-17-**73
PLY-10-12-A-RD1012M16 × 1.52819.670268179.5/387,030PXCS-16-17-**74
PLY-12-15-A-RD1215M20 × 1.53325.486.533102211.5/4010,100PXCS-20-22-**135
PLY-4-4-AK-RD44M8 × 11611.539165410134.5/121,120PXCS-8-10-**17
PLY-4-6-AK-RD46M8 × 11611.541165410134/12.51,120PXCS-8-10-**18
PLY-5-5-AK-RD55M10 × 11913.845186512175/151,750PXCS-10-12-**28
PLY-5-8-AK-RD58M10 × 11913.848186512175/181,750PXCS-10-12-**29
PLY-6-6-AK-RD66M12 × 1.52316.254226614186.5/192,530PXCS-12-14-**45
PLY-6-9-AK-RD69M12 × 1.52316.257226614186/252,530PXCS-12-14-**46
PLY-8-8-AK-RD88M16 × 1.52819.666268817248.5/264,500PXCS-16-17-**91
PLY-8-12-AK-RD812M16 × 1.52819.670268817248.5/284,500PXCS-16-17-**93
PLY-10-12-AK-RD1012M16 × 1.52819.670268817249.5/387,030PXCS-16-17-**94
PLY-12-15-AK-RD1215M20 × 1.53325.486.5331010223011.5/4010,100PXCS-20-22-**170

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ข้อมูลเสริมสำหรับการเลือกหมุดล็อคตำแหน่ง PLY

(1) รหัสสินค้า (2) B (3) s

คุณสามารถเลือกสีของปุ่มบิดและเลือกแบบมีหรือไม่มีล็อคนัทก็ได้ ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า

รหัสสินค้าน็อตล็อคสีปุ่มบิด
PLY-Aไม่มีผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
PLY-AKมีผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
PLY-A-RDไม่มีสีแดงด้าน
PLY-AK-RDมีสีแดงด้าน
รหัสสินค้า
PLY-8X12-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค

฿ 780.23

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน 16812[เหล็กกล้า] m000170[เหล็กกล้า] m0001ไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กะทัดรัด / มาตรฐาน กลไก ล็อค พร้อม กลไก ล็อค วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี
วัสดุ ลูกบิด ไนล่อน 6 (สีดำด้าน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLY-8X12-A ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง PLY

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PLY-12X15-AK
PLY-4X4-A
PLY-4X4-AK
PLY-8X12-AK
PLY-8X8-A
PLY-8X8-AK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค

฿ 1,296.09

1 ชิ้น 5 วัน 201215เหล็กกล้า82เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี

฿ 554.89

1 ชิ้น 8 วัน 844เหล็กกล้า39เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มี

฿ 578.65

1 ชิ้น 8 วัน 844เหล็กกล้า39เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี

฿ 834.12

1 ชิ้น 8 วัน 16812เหล็กกล้า70เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี

฿ 701.91

1 ชิ้น 8 วัน 1688เหล็กกล้า66เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มี

฿ 755.80

1 ชิ้น 8 วัน 1688เหล็กกล้า66เหล็กกล้าไม่ชุบแข็งเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี