(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดล็อคตำแหน่งการทำงานของปุ่มบิดพร้อมกลไกยึดค้าง
[คุณสมบัติ]
· มีสโตรคมาตรฐาน 2 แบบสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางพินแต่ละขนาด (ยกเว้นเส้นผ่านศูนย์กลางพินขนาด ⌀10 และ ⌀12)
· สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยหมุนปุ่มบิด 90° ขณะที่พินยืดออก
· ล็อคโดยการดึงปุ่มบิดออกมาเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศา
· สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· กลไกล็อครวมอยู่ในปุ่มบิด
· ทนต่อการเสียดสีได้ดี
[การใช้งาน]
· สำหรับกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
· สำหรับการสวมและถอดชิ้นงาน
รหัสสินค้า | PLY-A | PLY-AK | PLY-A-RD | PLY-AK-RD |
---|---|---|---|---|
ลูกบิด | ไนลอน 6 (สีดำด้าน) | ไนลอน 6 (สีดำด้าน) | ไนลอน 6 (สีแดงด้าน) | ไนลอน 6 (สีแดงด้าน) |
บอดี้หลัก | รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ) | รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ) | รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ) | รมดำ Black Oxide SUM22L (สีดำ) |
ขาพิน | S45C (ความแข็ง 50-60 HRC) | S45C (ความแข็ง 50-60 HRC) | S45C (ความแข็ง 50-60 HRC) | S45C (ความแข็ง 50-60 HRC) |
สปริง | SWPB | SWPB | SWPB | SWPB |
น็อตล็อค | — | รมดำ Black Oxide S45C (สีดำ) | — | รมดำ Black Oxide S45C (สีดำ) |
รหัสสินค้า | B | s | M (ละเอียด) | D | D1 | L | L1 | L2 | ปอนด์ | sw | sw1 | โหลด (N) ต่ำสุด/สูงสุด | โหลดเฉือนของ พิน (N) | ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLY-4-4-A | 4 | 4 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | — | 10 | — | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 12 |
PLY-4-6-A | 4 | 6 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | — | 10 | — | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 13 |
PLY-5-5-A | 5 | 5 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | — | 12 | — | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 21 |
PLY-5-8-A | 5 | 8 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | — | 12 | — | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 22 |
PLY-6-6-A | 6 | 6 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | — | 14 | — | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 35 |
PLY-6-9-A | 6 | 9 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | — | 14 | — | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 36 |
PLY-8-8-A | 8 | 8 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | — | 17 | — | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 71 |
PLY-8-12-A | 8 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | — | 17 | — | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 73 |
PLY-10-12-A | 10 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | — | 17 | — | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 74 |
PLY-12-15-A | 12 | 15 | M20 × 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | — | 22 | — | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 135 |
PLY-4-4-AK | 4 | 4 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 17 |
PLY-4-6-AK | 4 | 6 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 18 |
PLY-5-5-AK | 5 | 5 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 28 |
PLY-5-8-AK | 5 | 8 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 29 |
PLY-6-6-AK | 6 | 6 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 45 |
PLY-6-9-AK | 6 | 9 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 46 |
PLY-8-8-AK | 8 | 8 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 91 |
PLY-8-12-AK | 8 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 93 |
PLY-10-12-AK | 10 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 94 |
PLY-12-15-AK | 12 | 15 | M20 × 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 170 |
รหัสสินค้า | B | s | M (ละเอียด) | D | D1 | L | L1 | L2 | ปอนด์ | sw | sw1 | โหลด (N) ต่ำสุด/สูงสุด | โหลดเฉือนของ พิน (N) | ปลอกสวมที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLY-4-4-A-RD | 4 | 4 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | — | 10 | — | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 12 |
PLY-4-6-A-RD | 4 | 6 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | — | 10 | — | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 13 |
PLY-5-5-A-RD | 5 | 5 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | — | 12 | — | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 21 |
PLY-5-8-A-RD | 5 | 8 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | — | 12 | — | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 22 |
PLY-6-6-A-RD | 6 | 6 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | — | 14 | — | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 35 |
PLY-6-9-A-RD | 6 | 9 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | — | 14 | — | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 36 |
PLY-8-8-A-RD | 8 | 8 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | — | 17 | — | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 71 |
PLY-8-12-A-RD | 8 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | — | 17 | — | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 73 |
PLY-10-12-A-RD | 10 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | — | 17 | — | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 74 |
PLY-12-15-A-RD | 12 | 15 | M20 × 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | — | 22 | — | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 135 |
PLY-4-4-AK-RD | 4 | 4 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4.5/12 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 17 |
PLY-4-6-AK-RD | 4 | 6 | M8 × 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4/12.5 | 1,120 | PXCS-8-10-** | 18 |
PLY-5-5-AK-RD | 5 | 5 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/15 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 28 |
PLY-5-8-AK-RD | 5 | 8 | M10 × 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5/18 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 29 |
PLY-6-6-AK-RD | 6 | 6 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6.5/19 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 45 |
PLY-6-9-AK-RD | 6 | 9 | M12 × 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6/25 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 46 |
PLY-8-8-AK-RD | 8 | 8 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/26 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 91 |
PLY-8-12-AK-RD | 8 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8.5/28 | 4,500 | PXCS-16-17-** | 93 |
PLY-10-12-AK-RD | 10 | 12 | M16 × 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 9.5/38 | 7,030 | PXCS-16-17-** | 94 |
PLY-12-15-AK-RD | 12 | 15 | M20 × 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 11.5/40 | 10,100 | PXCS-20-22-** | 170 |
(1) รหัสสินค้า (2) B (3) s
คุณสามารถเลือกสีของปุ่มบิดและเลือกแบบมีหรือไม่มีล็อคนัทก็ได้ ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า
รหัสสินค้า | น็อตล็อค | สีปุ่มบิด |
---|---|---|
PLY-A | ไม่มี | ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
PLY-AK | มี | ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
PLY-A-RD | ไม่มี | สีแดงด้าน |
PLY-AK-RD | มี | สีแดงด้าน |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 554.89 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] m0001 | 39 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 578.65 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] m0001 | 39 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 601.01 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] m0001 | 41 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 641.18 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] m0001 | 41 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 521.91 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] m0001 | 45 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 550.45 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] m0001 | 45 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 565.51 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] m0001 | 48 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 610.83 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] m0001 | 48 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 590.51 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] m0001 | 54 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 636.29 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] m0001 | 54 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 685.08 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 9 | [เหล็กกล้า] m0001 | 57 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 714.45 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 6 | 9 | [เหล็กกล้า] m0001 | 57 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 701.91 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] m0001 | 66 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 755.80 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] m0001 | 66 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 780.23 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] m0001 | 70 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 834.12 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] m0001 | 70 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 904.35 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] m0001 | 70 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 974.65 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] m0001 | 70 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 1,217.36 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 12 | 15 | [เหล็กกล้า] m0001 | 82 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 1,296.09 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 15 | [เหล็กกล้า] m0001 | 82 | [เหล็กกล้า] m0001 | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 904.41 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] m0006 | 39 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 941.47 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] m0006 | 39 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 968.67 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] m0006 | 41 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,006.33 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] m0006 | 41 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 781.24 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] m0006 | 45 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 828.28 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] m0006 | 45 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 869.08 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] m0006 | 48 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 916.12 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] m0006 | 48 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 889.23 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] m0006 | 54 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 968.79 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] m0006 | 54 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 995.21 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] m0006 | 57 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,074.77 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] m0006 | 57 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 1,179.63 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] m0006 | 66 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,302.46 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] m0006 | 66 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 1,304.50 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] m0006 | 70 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,426.73 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] m0006 | 70 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 1,428.62 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 10 | 12 | [สเตนเลส] m0006 | 70 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,567.26 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 10 | 12 | [สเตนเลส] m0006 | 70 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 2,435.23 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 12 | 15 | [สเตนเลส] m0006 | 82 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 2,709.83 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 15 | [สเตนเลส] m0006 | 82 | [สเตนเลส] m0006 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี |
วัสดุ ลูกบิด | ไนล่อน 6 (สีดำด้าน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง