(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเปคหยุดฟรีที่มุมที่หาค่าไม่ได้
· เพิ่มสเปคแรงบิดใหม่เป็น 0.7 N/m
· แรงบิดลูกสูบภายในช่วงการทำงานจะคงที่
· ได้ทำการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง (มาตรฐานผู้ผลิต)
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 40 °C
· มุม เปิดและปิด : 270° .
รหัสสินค้า |
---|
HG-TB7L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กลับด้าน | แรงบิด (โปรดใช้ชุดซ้ายและขวาที่มีค่า toque เดียวกัน) (n · m) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 43 | 14 | สำหรับด้านซ้าย | 0.7 | 170-022-143 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | ปาด |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-TB7L ในชุด LAMP บานพับแรงบิด HG-TB
รหัสสินค้า |
---|
HG-TB20R |
HG-TB30L |
HG-TB30R |
HG-TB45L |
HG-TB45R |
HG-TB7R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กลับด้าน | แรงบิด (โปรดใช้ชุดซ้ายและขวาที่มีค่า toque เดียวกัน) (n · m) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.14 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 43 | 14 | สำหรับด้านขวา | 2.0 | 170-012-413 | ||
฿ 512.43 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 43 | 14 | สำหรับด้านซ้าย | 3.0 | 170-012-416 | ||
฿ 512.43 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 43 | 14 | สำหรับด้านขวา | 3.0 | 170-012-415 | ||
฿ 747.63 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 48 | 18 | สำหรับด้านซ้าย | 4.5 | 170-012-418 | ||
฿ 747.63 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 48 | 18 | สำหรับด้านขวา | 4.5 | 170-012-417 | ||
฿ 800.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 43 | 14 | สำหรับด้านขวา | 0.7 | 170-022-142 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง