(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถจับประตูได้ในมุมที่ต้องการ มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· สเปคหยุดฟรีที่มุมที่หาค่าไม่ได้
· แรงบิดลูกสูบภายในช่วงที่เคลื่อนที่ได้จะคงที่ (ช่วงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 0° ถึง 180° )
· การติดฝาครอบที่มีสีเดียวกับตัวเครื่องหลัก (อุปกรณ์เสริม) จะซ่อนรูสำหรับยึดไว้เพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย
· ค่าแรงบิดแสดงด้วยตราประทับที่สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
· นอกจากนี้ยังมีแบบไม่มีแรงบิด (บานพับแบบไม่มีแรงบิด) ประเภทเดียวกัน (HG-ITSF, HG-ITMF) เมื่อใช้บานพับหลายตัว แรงบิดสามารถปรับได้โดยใช้บานพับแบบมีแรงบิด และแบบไม่มีแรงบิดร่วมกัน
รหัสสินค้า |
---|
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITMC |
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITSC |
HG-ITSF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงบิด (n · m) | ชื่อชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.02 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 44 | 80 | 5 | บานพับ | ||
฿ 1,500.00 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 44 | 80 | 7 | บานพับ | ||
฿ 349.93 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | - | - | ฝาครอบสำหรับ HG-ITM | ||
฿ 571.54 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 45 | 44 | 2.5 | บานพับ | ||
฿ 651.30 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 44 | 3.5 | บานพับ | ||
฿ 341.67 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | - | - | - | ฝาครอบสำหรับ HG-ITS | ||
฿ 683.33 | TORQUE HINGE_HG-IT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 45 | 44 | - | บานพับ |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง