1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ รุ่น SAZ (รหัสสินค้า)

HANDLES

มือจับ รุ่น SAZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ต้องการ การออกแบบ ที่ดี · ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์

รหัสสินค้า
SAZ-122
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 483.33

HANDLES 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 102 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ ความสูง(มิลลิเมตร) 27.7
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) 10.6 ประเภทที่ปรากฏ รูปทรง โค้ง
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAZ-122 ในชุด มือจับ รุ่น SAZ