1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟล็กซ์ฮุค ตะขอแขวน SUS _RF-U50

HOOKS

เฟล็กซ์ฮุค ตะขอแขวน SUS _RF-U50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 596.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โซลูชันการจัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
· ตะขอแขวน นี้หมุนได้
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถติดตั้งได้ทุกที่รวมทั้งบนเพดานและผนังเป็นต้นคลองเลื่อย

รหัสสินค้า
RF-U50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 596.27

HOOKS 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ขอแขวนมัลติฮุค วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) 59.8 / 1 แห่ง กระบวนการเตรียมผิว ซาติน