1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์เชิงเส้นเอนกประสงค์ชนิดที่แม่นยำ_C2420 (รหัสสินค้า)

รางสไลด์เชิงเส้นเอนกประสงค์ชนิดที่แม่นยำ_C2420
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 476.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- รางเลื่อนอเนกประสงค์ Accuride รุ่น C2420 จาก SUGATSUNE
- เหมาะสำหรับลิ้นชักและส่วนที่มีการเคลื่อนที่
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 200 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 206 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก SPCC
- รางเลื่อนเหล็กขนาดเล็ก ความสูง 20 mm

รหัสสินค้า
C2420-70
C2420-100
C2420-150
C2420-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ดัชนีการบรรทุก (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)

฿ 476.92

SLIDE GUIDES 1 ชิ้น ขอราคา 103070147100 หรือน้อยกว่าถึง 200

฿ 507.83

SLIDE GUIDES 1 ชิ้น ขอราคา 1055100167100 หรือน้อยกว่าถึง 200

฿ 553.34

SLIDE GUIDES 1 ชิ้น ขอราคา 1090150186100 หรือน้อยกว่าถึง 200

฿ 577.34

SLIDE GUIDES 1 ชิ้น ขอราคา 10155200206ถึง 200ถึง 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลด์ วัสดุ ราง เหล็กกล้า ราง สไลด์สอง ขั้น
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 ความสูง(มิลลิเมตร) 8 การขัดเงา ราง เคลือบผิวโครเมต มันวาว