1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ SUS ทุกชิ้นส่วน ชนิดติดด้านล่าง_ESR2 (รหัสสินค้า)

รางสไลด์ SUS ทุกชิ้นส่วน ชนิดติดด้านล่าง_ESR2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,090.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับลิ้นชัก และการเคลื่อนย้ายของยูนิต

รหัสสินค้า
ESR2-12
ESR2-14
ESR2-16
ESR2-18
ESR2-20
ESR2-22
ESR2-24
ESR2-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N / ชิ้น)

฿ 1,090.18

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 215.9323.8ถึง 25078

฿ 1,215.96

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 266.7374.6ถึง 30074

฿ 1,298.20

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 304.8425.4ถึง 35069

฿ 1,381.04

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 317.5476.2ถึง 35069

฿ 1,463.28

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 368.3527ถึง 40064

฿ 1,546.12

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 419.1577.8ถึง 45059

฿ 1,628.36

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 444.5628.6ถึง 45054

฿ 1,680.15

SLIDE RAILS 1 ชิ้น ขอราคา 495.3679.4ถึง 50049

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลด์ วัสดุ ราง สแตนเลส (SUS304) ราง สไลด์สอง ขั้น
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35.5 ความสูง(มิลลิเมตร) 9.5 การขัดเงา ราง พื้นฐาน