(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับการถือเมื่อปิดประตู · วิธี ติดตั้งแบบวันทัช: ประเภท แบบฝัง
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 29.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 29 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17 | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | C | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-SS30 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับแผ่นโลหะ MC-SS30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง