(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรซิ่นป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้เพื่อป้องกันการเกาะของฝุ่นเนื่องจากไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กครอบด้วยฝาเรซิ่น ดังนั้นจึงสามารถยับยั้งการเกิดฝุ่นได้
รูติดตั้งเป็นรูยาว ทำให้สามารถปรับได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง ดูดซับจากทั้งพื้นผิว A และพื้นผิว B ในรูป
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 29.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 45 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4.4 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอไดเมีย | การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 5.6 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null:: 80 | สีหลัก ตัวเครื่อง | WT (สีขาว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-JM45WT ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับคลีนรูม MC-JM45
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง