1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีหน้าแปลน_EAM

ปุ่มบิดแบบมีหน้าแปลน_EAM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุเป็นฟีนอลเรซิ่น

รหัสสินค้า
EAM-12SALE
EAM-21SALE
EAM-25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 235.74

฿ 91.35

NBK PLASTIC RIMMED KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10111214

฿ 320.52

฿ 179.23

NBK PLASTIC RIMMED KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10132116

฿ 252.91

฿ 163.96

NBK PLASTIC RIMMED KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10142517

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 6.1 ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม
วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุม วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู สถานะ (2 สถานที่) ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์
เจาะรูกลม รูตาบอด ลูกบิดขัดเงา ไม่ การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไม่