1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแคลมป์ยึดแบบเร็ว_KQC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดแคลมป์ยึดแบบเร็ว_KQC
  • ปุ่มบิดแคลมป์ยึดแบบเร็ว_KQC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 605.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม้แต่สกรูยาวก็สามารถขันได้อย่างรวดเร็ว

[คุณสมบัติ]
ขันได้อย่างรวดเร็วแม้ใช้สกรูยาว
· โปรดขันสกรูในแนวตั้งตรงเข้าไปในรูและขันให้แน่น
· หากความยาวในการขัน (A) ของสกรูสั้นกว่าความสูงของส่วนขยาย (H) คุณจะไม่สามารถขันได้แน่นพอ
· ในการออกแบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวในการขันสกรู (A) ไม่น้อยกว่าความสูงทั้งหมด (H) ของปุ่มบิด

รหัสสินค้า
KQC-24XM6SALE
KQC-30XM8SALE
KQC-36XM10
KQCS-24XM6SALE
KQCS-30XM8SALE
KQCS-36XM10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุลูกบิด วัสดุส่วนติดตั้ง ลูกบิดขัดเงา การขัดผิวส่วนติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 605.90

฿ 320.64

NBK METAL KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M614[เหล็กกล้า] S35C[เหล็กกล้า] S35Cเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2414

฿ 781.25

฿ 415.23

NBK METAL KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M817[เหล็กกล้า] S35C[เหล็กกล้า] S35Cเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์3017

฿ 982.38

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1020[เหล็กกล้า] S35C[เหล็กกล้า] S35Cเคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์3620

฿ 632.51

฿ 335.17

NBK METAL KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M614[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS303ไม่ไม่2414

฿ 870.85

฿ 448.05

NBK METAL KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M817[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS303ไม่ไม่3017

฿ 1,090.02

METAL KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1020[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS303ไม่ไม่3620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม แคลมป์ยึด ด่วน เจาะรูกลม รูทะลุ